??
Selezione modello CAD
K1659.5163X50
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1659 - Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu
Lista materiale
K1659.5163X50
BESTKIPP
N. d'ordine
K1659.5163X50
MATERIAL
Materiale
Zinkdruckguss
OBFLGK
Superficie corpo base
seidenmatt
FARBE
Corpo base
argento metallizzato
GR
Dimensioni
5
X
Filettatura esterna
M 16
D
Diametro
23.0 mm
D1
Diametro
31.0 mm
D2
Diametro
32.0 mm
H
Altezza
49.0 mm
H1
Altezza
12.0 mm
H2
Altezza
31.5 mm
H3
Altezza
73.0 mm
H4
Altezza
77.5 mm
A
Lunghezza
110 mm
A1
Lunghezza
126.0 mm
B
Larghezza
15.0 mm
L
Lunghezza
50 mm
ZZ
N. di denti
26
GEW
Poids
0.4100 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245527892
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions